Danfoss logo
DEVIreg™ Solo

Termostati, Vrsta tipala: Soba + tla

140F1173

Temperatura - tla [°C]: 5 - 35, Temperatura - prostor [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: LCD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.001
2-polno stikaloNe
AplikacijaFloor heating
BarvaČrn
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjeme6(a)-I7(c)-V
Garancija [leto]2
Globina [mm]32 mm
Induktivno bremecos φ= 0.3 max 1A
Količ. baterij1
Maks. uporna obremenitev [A]16 A
Material DescriptionDEVIreg Solo (Black)
Namestitev DINNe
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]220 V
OpisDEVIreg™ Solo (Black)
Opis izdelkaDEVIreg™ Solo (Black)
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks]1.00 W
Prikaz (da/ne)Da
Product line21
Razred IP elementa21
Karakteristika
Vrednost
Širina [mm]85.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTermostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Temperatura - prostor [°C] [Maks]35 °C
Temperatura - prostor [°C] [Min]5 °C
Temperatura - tla [°C] [Maks]35 °C
Temperatura - tla [°C] [Min]5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]35 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C]75 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]60 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Teža baterije1 g
Točka definicije tipala [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Višina [mm]85 mm
Vrsta baterijeCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Vrsta izdelkaDEVIreg™ Solo
Vrsta regulacijePWM
Vrsta tipalaSoba + tla
Vrsta zaslonaLCD
Vsebuje baterijeYes
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document
Zaščita pred zamrzovanjem [°C]5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa230 Gram
Neto masa160 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.882 Liter
EAN/UPC5703466253908