Danfoss logo
DEVIreg Room Polar White_140F1165 bluetooth

Termostati, DEVIreg™ Room, Vrsta tipala: Soba + tla

140F1165

Temperatura - tla [°C]: 4 - 45, Temperatura - prostor [°C]: 4 - 35, Vrsta zaslona: LED

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.000
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.000
2-polno stikaloNe
AplikacijaFloor heating
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)7(c)-I
Garancija [leto]2
Globina [mm]24 mm
Globina embalaže [mm]95 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPElectrical floor heating thermostat
Induktivno bremecos φ= 0.3 max 1A
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC41112209
Količ. baterij1
Maks. uporna obremenitev [A]16 A
Maks. velikost kabla priključka [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg Room Polar white
Nadomestna baterijaDa
Namestitev DINNe
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]220 V
Omejevalnik maks. temperature [°C] [Maks]35 °C
Omejevalnik maks. temperature [°C] [Min]5 °C
Omejevalnik min. temperature [°C] [Maks]35 °C
Omejevalnik min. temperature [°C] [Min]4 °C
OpisDEVIreg Room Polar white
Opis izdelkaDEVIreg™ Room Polar white
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek SemkoUkrTESTEAC
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks]0.20 W
Prikaz (da/ne)Ne
Product line21
Karakteristika
Vrednost
Razred IP elementa21
Razred programske opremeA
Širina [mm]85.00 mm
Širina embalaže [mm]95 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTermostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SoglasjeCEUkrTESTEAC
Št. dokumenta SCIP3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
Stikalo releja1-polni
Stopnja onesnaženja2
Temperatura - prostor [°C] [Maks]35 °C
Temperatura - prostor [°C] [Min]4 °C
Temperatura - tla [°C] [Maks]45 °C
Temperatura - tla [°C] [Min]4 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]35 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C]75 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]60 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Tip združljivega tujega tipalaDa
Točka definicije tipala [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Višina [mm]85 mm
Višina embalaže [mm]80 mm
Vrsta baterijeSupercapacitor
Vrsta indikatorjaLED
Vrsta izdelkaDEVIreg™ Room
Vrsta regulacijePWM
Vrsta tipalaSoba + tla
Vrsta zaslonaLED
Vsebuje baterijeYes
Warranty type2-year product warranty
Zaščita pred zamrzovanjem [°C]5 °C
Združljiv sistem okvirjevDa

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa204 Gram
Neto masa153 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.722 Liter
EAN/UPC5703466252147