Danfoss logo
140F1170_InControl

Termostati

140F1170

Temperatura - tla [°C]: 5 - 35, Temperatura - prostor [°C]: 15 - 35, Vrsta zaslona: LED

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.000
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.000
2-polno stikaloNe
AplikacijaFloor heating
BarvaBela RAL 9016
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjeme6(c)7(c)-I
Garancija [leto]5
Globina [mm]34 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIPDEVIREG INCONTROL - Room thermostat
Induktivno bremecos φ= 0.3 max 1A
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij1
Maks. uporna obremenitev [A]16 A
Maks. velikost kabla priključka [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDEVIreg InControl
Nadomestna baterijaDa
Namestitev DINNe
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]220 V
Nastavitev skale5 - 35ºC
Omejevalnik maks. temperature [°C] [Maks]35 °C
OpisDEVIreg InControl
Opis izdelkaDEVIreg™ InControl
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek Semko
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks]0.15 W
Prikaz (da/ne)Ne
Product line21
Karakteristika
Vrednost
Razred IP elementa21
Razred programske opremeA
Širina [mm]44.00 mm
Širina izdelka [mm]44 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTermostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SoglasjeBluetoothCEZigbeeIntertek Semko
Št. dokumenta SCIPa473a671-12f6-41d7-93cc-03ddabde672e
Stikalo releja1-polni
Temperatura - prostor [°C] [Maks]35 °C
Temperatura - prostor [°C] [Min]15 °C
Temperatura - tla [°C] [Maks]35 °C
Temperatura - tla [°C] [Min]5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]35 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C]75 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]60 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-25 °C
Tip združljivega tujega tipalaDa
Točka definicije tipala [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Višina [mm]71 mm
Vrsta baterijeReflowable Lithium Rechargeable Battery (MS621R)
Vrsta izdelkaDEVIreg Incontrol
Vrsta regulacijePWM
Vrsta tipalaFloor (Room optional)
Vrsta zaslonaLED
Vsebuje baterijeYes
Warranty type5-year product warranty
Zaščita pred zamrzovanjem [°C]5 °C
Združljiv sistem okvirjevNe

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa168 Gram
Neto masa114 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.722 Liter
EAN/UPC5703466250419