Termostati, DEVIreg™ Hotwater
140F1133
DEVIreg™ Hotwater
140F1133
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Sanitarna topla voda |
| Barva | Črn |
| Delovna temperatura [°C] [Min] | -20 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Garancija [leto] | 2 |
| Globina [mm] | 70 mm |
| Globina embalaže [mm] | 70 mm |
| Maks. uporna obremenitev [A] | 32 A |
| Material Description | DEVIreg Hotwater |
| Nadomestna baterija | Da |
| Namestitev DIN | Da |
| Opis | DEVIreg™ Hotwater |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podjetje, ki izdaja certifikat | CEEAC |
| Prikaz (da/ne) | Da |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | 40 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina [mm] | 138.00 mm |
| Širina embalaže [mm] | 138 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEAC |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 60 °C |
| Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C] | 125 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 85 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -30 °C |
| Višina [mm] | 110 mm |
| Višina embalaže [mm] | 122 mm |
| Vrsta izdelka | DEVIreg™ Hotwater |
| Vrsta tipala | NTC |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.2 Kilogram |
| Neto masa | 0.512 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 3.08 Liter |
| EAN/UPC | 5703466249680 |