Termostati, DEVIreg Display Connect, Vrsta tipala: Soba + tla
140F1162
Temperatura - tla [°C]: 4 - 45, Temperatura - prostor [°C]: 4 - 35, Vrsta zaslona: LED
140F1162
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 2-polno stikalo | Ne |
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva | RAL 9016 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Garancija [leto] | 5 |
| Globina [mm] | 24 mm |
| Globina embalaže [mm] | 95 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | DEVIreg Display Connect - Room Thermostat |
| Induktivno breme | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| KODA UNSPSC | 41112209 |
| Količ. baterij | 1 |
| Maks. uporna obremenitev [A] | 16 A |
| Maks. velikost kabla priključka [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | DEVIreg Display Connect |
| Nadomestna baterija | Da |
| Namestitev DIN | Ne |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 220 V |
| Omejevalnik maks. temperature [°C] [Maks] | 35 °C |
| Omejevalnik maks. temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Omejevalnik min. temperature [°C] [Maks] | 35 °C |
| Omejevalnik min. temperature [°C] [Min] | 4 °C |
| Opis | DEVIreg Display Connect |
| Opis izdelka | DEVIreg™ Display Connect |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podjetje, ki izdaja certifikat | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks] | 0.20 W |
| Prikaz (da/ne) | Da |
| Product line | 21 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razred IP elementa | 21 |
| Razred programske opreme | A |
| Širina [mm] | 85.00 mm |
| Širina embalaže [mm] | 95 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| Št. dokumenta SCIP | 30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6 |
| Stikalo releja | 1-polni |
| Stopnja onesnaženja | 2 |
| Temperatura - prostor [°C] [Maks] | 35 °C |
| Temperatura - prostor [°C] [Min] | 4 °C |
| Temperatura - tla [°C] [Maks] | 45 °C |
| Temperatura - tla [°C] [Min] | 4 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 35 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C] | 75 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 60 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
| Tip združljivega tujega tipala | Da |
| Točka definicije tipala [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Višina [mm] | 85 mm |
| Višina embalaže [mm] | 80 mm |
| Vrsta indikatorja | LED |
| Vrsta izdelka | DEVIreg Display Connect |
| Vrsta regulacije | PWM |
| Vrsta tipala | Soba + tla |
| Vrsta zaslona | LED |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 5-year product warranty |
| Zaščita pred zamrzovanjem [°C] | 5 °C |
| Združljiv sistem okvirjev | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 204 Gram |
| Neto masa | 153 Gram |
| Volume | 0.722 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466250396 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |