Termostati, DEVIreg™ Basic, Vrsta tipala: Tla
140F1160
Temperatura - tla [°C]: 4 - 45, Vrsta zaslona: LED
Priporočena zamenjava: 140F1164
140F1160
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 Masa primarne baterije kg | 0.000 |
| 1 Skupna masa primarnih baterij kg | 0.000 |
| 2-polno stikalo | Ne |
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva | Bela RAL 9010 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c)7(c)-I |
| Garancija [leto] | 2 |
| Globina [mm] | 24 mm |
| Globina embalaže [mm] | 95 mm |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Electrical floor heating thermostat |
| Induktivno breme | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| KODA UNSPSC | 41112209 |
| Količ. baterij | 0 |
| Maks. uporna obremenitev [A] | 16 A |
| Maks. velikost kabla priključka [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | DEVIreg Basic |
| Nadomestna baterija | Ne |
| Namestitev DIN | Ne |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 220 V |
| Omejevalnik maks. temperature [°C] [Maks] | 35 °C |
| Omejevalnik maks. temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Omejevalnik min. temperature [°C] [Maks] | 35 °C |
| Omejevalnik min. temperature [°C] [Min] | 4 °C |
| Opis | DEVIreg Basic |
| Opis izdelka | DEVIreg™ Basic |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podjetje, ki izdaja certifikat | Intertek SemkoUkrTESTEAC |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks] | 0.20 W |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Prikaz (da/ne) | Ne |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | 21 |
| Razred programske opreme | A |
| Širina [mm] | 85.00 mm |
| Širina embalaže [mm] | 95 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) |
| Soglasje | CEUkrTESTEAC |
| Št. dokumenta SCIP | 3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8 |
| Stikalo releja | 1-polni |
| Stopnja onesnaženja | 2 |
| Temperatura - tla [°C] [Maks] | 45 °C |
| Temperatura - tla [°C] [Min] | 4 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 35 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C] | 75 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 60 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -25 °C |
| Točka definicije tipala [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Višina [mm] | 85 mm |
| Višina embalaže [mm] | 80 mm |
| Vrsta indikatorja | LED |
| Vrsta izdelka | DEVIreg Basic |
| Vrsta regulacije | PWM |
| Vrsta tipala | Tla |
| Vrsta zaslona | LED |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zaščita pred zamrzovanjem [°C] | 5 °C |
| Združljiv sistem okvirjev | Da |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 194 Gram |
| Neto masa | 142 Gram |
| Volume | 0.722 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466250372 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |