Danfoss logo
DEVIreg 850 + PSU isometric

Termostati, DEVIreg™ 850, Vrsta tipala: brez tipala

140F1084

Vrsta zaslona: Osvetljen zaslon z 2 x 16 znaki

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
2-polno stikaloNe
AplikacijaAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
BarvaBela RAL 9010
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme7(c)-I
Garancija [leto]2
Globina [mm]53 mm
Globina embalaže [mm]280 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP"Temperature controller for and and snow melting systems"
Induktivno bremecos φ= 0.3 max 1A
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Maks. uporna obremenitev [A]15 A
Material DescriptionDEVIreg 850 IV Cyrillic with PSU
Nadomestna baterijaNe
Nadzor napak tipalaDa
Namestitev DINDa
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]220 V
OpisDEVIreg 850 IV Cyrillic s PSU
Opis izdelkaDEVIreg™ 850
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek SemkoUkrTEST
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks]3.00 W
Karakteristika
Vrednost
Prikaz (da/ne)Da
Product line21
Razred IP elementa20
Širina [mm]23.50 mm
Širina embalaže [mm]232 mm
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTermostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SoglasjeCEUkrTESTEAC
Št. dokumenta SCIP7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
Stikalo releja1-polni
Temperatura okolice [°C] [Maks]40 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]65 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Višina [mm]86 mm
Višina embalaže [mm]72 mm
Vrsta indikatorjaLED
Vrsta izdelkaDEVIreg™ 850
Vrsta tipalabrez tipala
Vrsta zaslonaOsvetljen zaslon z 2 x 16 znaki
Vsebuje baterijeNo
Warranty type2-year product warranty
Združljiv sistem okvirjevNe

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.828 Kilogram
Neto masa0.82 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume4.677 Liter
EAN/UPC5703466210833