Danfoss logo
DEVIreg532 140F1037 R

Termostati, DEVIreg™ 532, ELKO, Vrsta tipala: Soba + tla

140F1037

Temperatura - tla [°C]: 20 - 50, Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
2-polno stikaloNe
AplikacijaFloor heating
BarvaBela RAL 9010
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garancija [leto]2
Globina [mm]36 mm
Globina embalaže [mm]140 mm
Histereza (+/-)0.40
Induktivno bremecos φ= 0.3 max 1A
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC41112209
Maks. uporna obremenitev [A]15 A
Maks. velikost kabla priključka [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionDevireg 532, ELKO
Namestitev DINNe
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]220 V
Nastavitev skale5 - 35ºC
OpisDEVIreg 532, ELKO
Opis izdelkaDEVIreg™ 532, ELKO
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatNEMKO
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks]0.25 W
Prikaz (da/ne)Ne
Product line21
Razred IP elementa31
Karakteristika
Vrednost
Širina [mm]85.00 mm
Širina embalaže [mm]95 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovTermostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Stikalo releja2-polni
Stopnja onesnaženja2
Temperatura - prostor [°C] [Maks]35 °C
Temperatura - prostor [°C] [Min]5 °C
Temperatura - tla [°C] [Maks]50 °C
Temperatura - tla [°C] [Min]20 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]30 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C]75 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]65 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Točka definicije tipala [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Višina [mm]85 mm
Višina embalaže [mm]85 mm
Vrsta indikatorjaLED
Vrsta izdelkaSerija DEVIreg™ 53x
Vrsta regulacijeHistereza
Vrsta tipalaSoba + tla
Vrsta zaslonaBREZ DISPLEJA
Vsebuje baterijeNo
Warranty type2-year product warranty
Zaščita pred zamrzovanjem [°C]5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.232 Kilogram
Neto masa0.23 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.131 Liter
EAN/UPC5703466209066