Danfoss logo
Elztrip 3 fixed panels

EZ336 3600W 400V, 3 fiksne plošče

95002107

Application: Other heating

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOther heating
BarvaBela
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Globina [mm]336 mm
Globina embalaže [mm]90 mm
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC40101819
Material DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
Napajalna napetost [V] AC400 V
OpisEZ336 3600W 400V, 3 fiksne plošče
Opis izdelkaElztrip EZ336
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatCE
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product line21
Širina embalaže [mm]1700 mm
Skupina izdelkovDrugi izdelki za ogrevanje
SoglasjeCE
Vgradna višina [mm] [Min]600 mm
Višina [mm]63 mm
Višina embalaže [mm]430 mm
Vrsta izdelkaSevalni grelnik
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa14.6 Kilogram
Neto masa14.454 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume65.79 Liter
EAN/UPC5703466175040