Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 fiksne plošče

95002104

Application: Other heating

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOther heating
BarvaBela
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Globina [mm]1520 mm
Globina embalaže [mm]90 mm
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC40101819
Material DescriptionEZ22231 (400V2) 2200W 400V, 2 fixed pane
Napajalna napetost [V] AC400 V
OpisEZ22231 (400V2) 2100W 400V, 2 fiksne plošče
Opis izdelkaElztrip EZ22231
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatCE
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product line21
Širina embalaže [mm]1540 mm
Skupina izdelkovDrugi izdelki za ogrevanje
SoglasjeCE
Vgradna višina [mm] [Min]600 mm
Višina [mm]64 mm
Višina embalaže [mm]290 mm
Vrsta izdelkaSevalni grelnik
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11.4 Kilogram
Neto masa11.286 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume40.194 Liter
EAN/UPC5703466116708