Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ222 2100W 230V, 2 fiksne plošče

95002102

Application: Other heating

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOther heating
BarvaBela
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Globina [mm]282 mm
Globina embalaže [mm]90 mm
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC40101819
Material DescriptionEZ222 2200W 230V 2 fixed panel
Napajalna napetost [V] AC230 V
OpisEZ222 2100W 230V, 2 fiksne plošče
Opis izdelkaElztrip EZ222
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Podjetje, ki izdaja certifikatCE
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product line21
Širina embalaže [mm]1540 mm
Skupina izdelkovDrugi izdelki za ogrevanje
SoglasjeCE
Vgradna višina [mm] [Min]600 mm
Višina [mm]64 mm
Višina embalaže [mm]70 mm
Vrsta izdelkaSevalni grelnik
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11.5 Kilogram
Neto masa11.385 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume9.702 Liter
EAN/UPC5703466116692