Danfoss logo
Elztrip fixed panels

EZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 fiksne plošče

95002100

Application: Other heating

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOther heating
BarvaBela
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Globina [mm]1221 mm
Globina embalaže [mm]65 mm
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC40101819
Material Description0011731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed pane
Napajalna napetost [V] AC400 V
OpisEZ21731 (400V2) 1700W 400V, 2 fiksne plošče
Opis izdelkaElztrip EZ21731
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Podjetje, ki izdaja certifikatCE
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product line21
Širina embalaže [mm]1260 mm
Skupina izdelkovDrugi izdelki za ogrevanje
SoglasjeCE
Vgradna višina [mm] [Min]600 mm
Višina [mm]64 mm
Višina embalaže [mm]290 mm
Vrsta izdelkaSevalni grelnik
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa9.2 Kilogram
Neto masa9.108 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume23.751 Liter
EAN/UPC5703466116685