EZ208 800W 230V, 2 fiksne plošče
95002090
Application: Other heating
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Sevalni grelnik
95002090
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Other heating |
| Barva | Bela |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Globina [mm] | 282 mm |
| Globina embalaže [mm] | 70 mm |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| KODA UNSPSC | 40101819 |
| Material Description | EZ208 800W 230V, 2 fixed panels |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Opis | EZ208 800W 230V, 2 fiksne plošče |
| Opis izdelka | Elztrip EZ208 |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podjetje, ki izdaja certifikat | CE |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | 21 |
| Širina embalaže [mm] | 730 mm |
| Skupina izdelkov | Drugi izdelki za ogrevanje |
| Soglasje | CE |
| Vgradna višina [mm] [Min] | 600 mm |
| Višina [mm] | 64 mm |
| Višina embalaže [mm] | 290 mm |
| Vrsta izdelka | Sevalni grelnik |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 5.2 Kilogram |
| Neto masa | 5.148 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 14.819 Liter |
| EAN/UPC | 5703466116630 |