DEVItronic™, 160 W, Napajalna napetost [V] AC: 240, 250 mm
60802451
Application: Other heating
60802451
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Other heating |
| Barva | Črna |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [m] | 0.03 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| Garancija [leto] | 2 |
| Globina [mm] | 33 mm |
| Globina embalaže [mm] | 285 mm |
| KODA UNSPSC | 40101830 |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 2 |
| Material Description | DEVItronic 160W 240V 250mm 50deg Termo |
| Moč ogrevanja [W] | 160 W |
| Napajalna napetost [V] AC | 240 V |
| Opis | DEVItronic 160W 240V 250mm 50° Termo |
| Opis izdelka | DEVItronic™ |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | No |
| Podjetje, ki izdaja certifikat | Intertek Semko |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | 55 |
| Širina [mm] | 116.00 mm |
| Širina embalaže [mm] | 125 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Drugi izdelki za ogrevanje |
| Soglasje | CE |
| UV-zaščita | Da |
| Višina [mm] | 250 mm |
| Višina embalaže [mm] | 40 mm |
| Vrsta izdelka | DEVItronic™ |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.82 Kilogram |
| Neto masa | 0.812 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1.425 Liter |
| EAN/UPC | 5703435011034 |