DEVItemp 115T 15KW 3X400V
69813509
Application: Other heating
69813509
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Other heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [m] | 0.51 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| EU RoHS izjeme | No |
| Garancija [leto] | 2 |
| Globina [mm] | 510 mm |
| Globina embalaže [mm] | 520 mm |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| KODA UNSPSC | 40101604 |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Material Description | DEVITEMP 115T 15KW(VDE) 3X400V L.CABINET |
| Napajalna napetost [V] AC | 400 V |
| Opis | DEVItemp 115T 15KW 3X400V |
| Opis izdelka | DEVItemp™ |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podjetje, ki izdaja certifikat | CE |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | 21 |
| Širina [mm] | 505.00 mm |
| Širina embalaže [mm] | 460 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Drugi izdelki za ogrevanje |
| Soglasje | CE |
| UV-zaščita | Da |
| Višina [mm] | 540 mm |
| Višina embalaže [mm] | 480 mm |
| Vrsta izdelka | DEVItemp™ |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 26 Kilogram |
| Neto masa | 25.74 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 114.816 Liter |
| EAN/UPC | 5703464003437 |