Danfoss logo
DEVIrail CHROME 20W 98806151 F

DEVIrail™, Krom, Napajalna napetost [V] AC: 230, 20 W

98806151

Application: Other heating

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOther heating
Barva zunanjega plaščaKrom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Globina [mm]585 mm
Globina embalaže [mm]585 mm
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC40101840
Material DescriptionDEVIrail H20C Crome 20W 230V
Moč ogrevanja [W]20 W
Napajalna napetost [V] AC230 V
OpisDEVIrail H20C krom 20 W 230 V
Opis izdelkaDEVIrail™
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Podjetje, ki izdaja certifikatCE
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product line21
Širina embalaže [mm]290 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovDrugi izdelki za ogrevanje
SoglasjeCE
Višina [mm]290 mm
Višina embalaže [mm]125 mm
Vrsta izdelkaDEVIrail™
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.51 Kilogram
Neto masa1.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume21.206 Liter
EAN/UPC5703464010275