Danfoss logo
DEVIrail WHITE 20W 98806144 F

DEVIrail™, Bela, Napajalna napetost [V] AC: 230, 20 W

98806144

Application: Other heating
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: DEVIrail™

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOther heating
Barva zunanjega plaščaBela
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Globina [mm]125 mm
Globina embalaže [mm]585 mm
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEVIrail H20H White 20W 230V
Moč ogrevanja [W]20 W
Napajalna napetost [V] AC230 V
OpisDEVIrail H20H Bela 20W 230V
Opis izdelkaKOPALNIŠKI RADIATOR BEL 20 W
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Podjetje, ki izdaja certifikatCE
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product line21
Širina embalaže [mm]290 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovDrugi izdelki za ogrevanje
SoglasjeCE
Višina [mm]290 mm
Višina embalaže [mm]125 mm
Vrsta izdelkaDEVIrail™
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.51 Kilogram
Neto masa1.5 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume21.206 Liter
EAN/UPC5703464010268