DEVIrail™, Krom, Napajalna napetost [V] AC: 230, 40 W
98804958
Application: Other heating
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: DEVIrail™
98804958
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Other heating |
| Barva zunanjega plašča | Krom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Globina [mm] | 125 mm |
| Globina embalaže [mm] | 600 mm |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| KODA UNSPSC | 40101830 |
| Material Description | DEVIrail H40C Chrome 40W 230V |
| Moč ogrevanja [W] | 40 W |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Opis | DEVIrail H40C krom 40 W 230 V |
| Opis izdelka | KOPALNIŠKI RADIATOR KROM 40 W |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podjetje, ki izdaja certifikat | CE |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | 21 |
| Širina embalaže [mm] | 450 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z drugimi RoHS | EAEU RoHS |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Drugi izdelki za ogrevanje |
| Soglasje | CE |
| Višina [mm] | 450 mm |
| Višina embalaže [mm] | 125 mm |
| Vrsta izdelka | DEVIrail™ |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.24 Kilogram |
| Neto masa | 2.22 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 23.28 Liter |
| EAN/UPC | 5703435010952 |