DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 2.50 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
140F1668
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Dodatki kompleta: Prehod prilagodljive cevi KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Prilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črna; Tesnilna kapa tipala, medenina, za prilagodljivo cev ø 6,7, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 5
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Preproge za električno talno ogrevanje
140F1668
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 Masa primarne baterije kg | 0.000 |
| 1 Skupna masa primarnih baterij kg | 0.000 |
| 2-polno stikalo | Ne |
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva zunanjega plašča | RDEČA |
| Brez svinca | Da |
| Debelina [mm] | 3.50 mm |
| Deformacijska moč [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dodatki kompleta | DEVIreg™ SmartPrilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črnaPrehod prilagodljive cevi KK1-E5Tesnilna kapa tipala, medenina, za prilagodljivo cev ø 6,7 |
| Dolžina dovodnega vodnika [m] | 4.0 m |
| Dolžina preproge [m] | 5.00 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| EPD je na voljo | Yes |
| EU RoHS izjeme | No |
| Garancija [leto] | 20 |
| Globina embalaže [mm] | 220 mm |
| Induktivno breme | cos φ= 0.3 max 1A |
| Izolacija prevodnika | FEP |
| Količ. baterij | 1 |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 2 |
| Maks. uporna obremenitev [A] | 16 A |
| Maks. velikost kabla priključka [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | Set DEVImat100T 250W 230V 0.5x5m SMART |
| Moč ogrevanja [W] | 250 W |
| Moč preproge [W/m²] | 100 W/m² |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Nadomestna baterija | Da |
| Namestitev DIN | Ne |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Natezna moč [N] | 120 N |
| Območje pokritosti [m²] | 2.50 m² |
| Obremenitev releja [A] | 16 A |
| Omejevalnik maks. temperature [°C] [Maks] | 35 °C |
| Omejevalnik maks. temperature [°C] [Min] | 20 °C |
| Omejevalnik min. temperature [°C] [Maks] | 35 °C |
| Omejevalnik min. temperature [°C] [Min] | 10 °C |
| Omejevalnik temperature [°C] [Maks] | 45 °C |
| Omejevalnik temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Opis | DEVImat 100T 250W 230V 0.5x5m + DSmart |
| Opis izdelka | Komplet DEVImat™ 100T z DEVIreg™ Smart |
| Ovoj kabla | Aluminijasta folija 100 % |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Out of scope |
| Podjetje, ki izdaja certifikat | CEIntertek Semko |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks] | 0.40 W |
| Premer kabla [mm] | 3.0 mm |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Razred IP termostata | 21 |
| Razred programske opreme | A |
| Širina embalaže [mm] | 220 mm |
| Širina preproge [m] | 0.5 m |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Sets heating elements |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Stikalo releja | 1-polni |
| Stopnja onesnaženja | 2 |
| Temperatura - prostor [°C] [Maks] | 35 °C |
| Temperatura - prostor [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - tla [°C] [Maks] | 45 °C |
| Temperatura - tla [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 115 °C |
| Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 30 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C] | 75 °C |
| Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Teža baterije | 0 g |
| Tip združljivega tujega tipala | Da |
| Točka definicije tipala [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Upor kabla [Ohm] | 212.0000 Ohm |
| UV-zaščita | Ne |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.0 mm² |
| Višina embalaže [mm] | 590 mm |
| Vrsta baterije | Knapcelle Manganese Lithium |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTWB |
| Vrsta izdelka | DEVImat™ 100T + SMART |
| Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
| Vrsta regulacije | PWM |
| Vrsta tipala | NTC |
| Vrsta zaslona | Zaslon na dotik |
| Vsebuje baterije | Yes |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zaščita pred zamrzovanjem [°C] | 5 °C |
| Zaviralec gorenja | Da |
| Združljiv sistem okvirjev | Da |
| Zniževanje v varčnem obdobju [°C] [Maks] | 9 °C |
| Zniževanje v varčnem obdobju [°C] [Min] | 5 °C |
| Zunanji plašč | PVDF |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.23 Kilogram |
| Neto masa | 2.208 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240175 |