Grelne preproge, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 4.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
83902032
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 8
83902032
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Ground ice and snow melting |
| Barva zunanjega plašča | Črna |
| Brez svinca | Da |
| Debelina [mm] | 7.00 mm |
| Deformacijska moč [N] | >1500 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki kompleta | No |
| Dolžina dovodnega vodnika [m] | 10.0 m |
| Dolžina preproge [m] | 8.00 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| EPD je na voljo | Yes |
| Garancija [leto] | 20 |
| Globina embalaže [mm] | 470 mm |
| Izolacija prevodnika | FEP |
| KODA UNSPSC | 40101830 |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 3 |
| Material Description | DEVIsnow 300T 4m� 0,5x8m 230V |
| Moč ogrevanja [W] | 1225 W |
| Moč preproge [W/m²] | 300 W/m² |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Natezna moč [N] | 450 N |
| Območje pokritosti [m²] | 4.00 m² |
| Opis | DEVIsnow 300T 1225W 230V 0.5x8m |
| Opis izdelka | DEVIsnow™ 300T |
| Ovoj kabla | Aluminijasta folija 100 % |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | No |
| Podjetje, ki izdaja certifikat | Intertek Semko |
| Polnilni material | PEX |
| Premer kabla [mm] | 7.0 mm |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Širina embalaže [mm] | 170 mm |
| Širina preproge [m] | 0.5 m |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Grelne preproge |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEAC |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 60 °C |
| Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 90 °C |
| Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
| Upor kabla [Ohm] | 43.2000 Ohm |
| UV-zaščita | Da |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.5 mm² |
| Višina embalaže [mm] | 170 mm |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTCL |
| Vrsta izdelka | DEVIsnow™ 300T |
| Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zaviralec gorenja | Da |
| Zunanji plašč | PVC |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.79 Kilogram |
| Neto masa | 3.752 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 13.583 Liter |
| EAN/UPC | 5703466187272 |