Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Grelne preproge, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 1.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

83902030

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaGround ice and snow melting
Barva zunanjega plaščaČrna
Brez svincaDa
Debelina [mm]7.0 mm
Deformacijska moč [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [m]10.0 m
Dolžina preproge [m]2.00 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]520 mm
Izolacija prevodnikaFEP
KODA UNSPSC40101830
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika3
Material DescriptionDEVIsnow 300T 1m² 0,5x2m 230V
Moč ogrevanja [W]290 W
Moč preproge [W/m²]300 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]450 N
Območje pokritosti [m²]1.00 m²
OpisDEVIsnow 300T 288W 230V 0.5x2m
Opis izdelkaDEVIsnow™ 300T
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek Semko
Polnilni materialPEX
Premer kabla [mm]7.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]150 mm
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEAC
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]60 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]90 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]183.7000 Ohm
UV-zaščitaDa
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.5 mm²
Višina embalaže [mm]150 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTCL
Vrsta izdelkaDEVIsnow™ 300T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVC

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.29 Kilogram
Neto masa2.267 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume11.7 Liter
EAN/UPC5703466187258