Grelne preproge, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 6.10 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
83020744
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Dodatki kompleta: Prilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črna, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 12.2
83020744
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva zunanjega plašča | RDEČA |
| Brez svinca | Da |
| Debelina [mm] | 3.50 mm |
| Deformacijska moč [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki kompleta | Prilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črna |
| Dolžina dovodnega vodnika [m] | 4.0 m |
| Dolžina preproge [m] | 12.20 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| EPD je na voljo | Yes |
| EU RoHS izjeme | No |
| Garancija [leto] | 20 |
| Globina embalaže [mm] | 220 mm |
| Izolacija prevodnika | FEP |
| Kabel na bobnu | Ne |
| KODA UNSPSC | 40101830 |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 2 |
| Material Description | DEVImat 200T 6,1m² 230V 1210W |
| Moč ogrevanja [W] | 1210 W |
| Moč preproge [W/m²] | 200 W/m² |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Natezna moč [N] | 120 N |
| Območje pokritosti [m²] | 6.10 m² |
| Opis | DEVImat 200T 1210W 230V 0,5x12,2m |
| Opis izdelka | DEVImat™ 200T |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Ovoj kabla | Aluminijasta folija 100 % |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podjetje, ki izdaja certifikat | Intertek Semko |
| Premer kabla [mm] | 3.0 mm |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Širina embalaže [mm] | 220 mm |
| Širina preproge [m] | 0.5 m |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Grelne preproge |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEUkrTEST |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 115 °C |
| Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
| Upor kabla [Ohm] | 43.7000 Ohm |
| UV-zaščita | Ne |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.0 mm² |
| Višina embalaže [mm] | 590 mm |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTWB |
| Vrsta izdelka | DEVImat™ 200T |
| Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zaviralec gorenja | Da |
| Zunanji plašč | PVDF |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.54 Kilogram |
| Neto masa | 3.505 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466196076 |