Danfoss logo
DEVImat 200

Grelne preproge, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 2.50 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

83020739

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Dodatki kompleta: Prilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črna, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 5

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Brez svincaDa
Debelina [mm]3.50 mm
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaPrilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črna
Dolžina dovodnega vodnika [m]4.0 m
Dolžina preproge [m]5.00 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjemeNo
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]220 mm
Izolacija prevodnikaFEP
Kabel na bobnuNe
KODA UNSPSC40101830
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika2
Material DescriptionDEVImat 200T 2,5m² 230V 500W
Moč ogrevanja [W]500 W
Moč preproge [W/m²]200 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]120 N
Območje pokritosti [m²]2.50 m²
OpisDEVImat 200T 500W 230V 0,5x5m
Opis izdelkaDEVImat™ 200T
Karakteristika
Vrednost
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek Semko
Premer kabla [mm]3.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]220 mm
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEUkrTEST
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]115 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]120 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]105.9000 Ohm
UV-zaščitaNe
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.0 mm²
Višina embalaže [mm]590 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTWB
Vrsta izdelkaDEVImat™ 200T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVDF

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa2.06 Kilogram
Neto masa2.04 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466196021