Danfoss logo
Devimatwithtouch_F

Grelne preproge, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 12.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

140F0855

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Dodatki kompleta: Prehod prilagodljive cevi KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Prilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črna; Tesnilna kapa tipala, medenina, za prilagodljivo cev ø 6,7, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 24

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.000
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.000
2-polno stikaloNe
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Brez svincaDa
Debelina [mm]3.50 mm
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Dodatki kompletaPrilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črnaPrehod prilagodljive cevi KK1-E5Tesnilna kapa tipala, medenina, za prilagodljivo cev ø 6,7DEVIreg™ Touch
Dolžina dovodnega vodnika [m]4.0 m
Dolžina preproge [m]24.00 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjemeNo
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]255 mm
Induktivno bremecos φ= 0.3 max 1A
Izolacija prevodnikaFEP
Količ. baterij1
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika2
Maks. uporna obremenitev [A]16 A
Maks. velikost kabla priključka [mm²]2 x 2.5
Material DescriptionSET DTIF-100 + TOUCH 1200W 230V 0.5x24m
Moč ogrevanja [W]1200 W
Moč preproge [W/m²]100 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Nadomestna baterijaDa
Namestitev DINNe
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]120 N
Območje pokritosti [m²]12.00 m²
Omejevalnik maks. temperature [°C] [Maks]35 °C
Omejevalnik maks. temperature [°C] [Min]20 °C
Omejevalnik min. temperature [°C] [Maks]35 °C
Omejevalnik min. temperature [°C] [Min]10 °C
Omejevalnik temperature [°C] [Maks]45 °C
Omejevalnik temperature [°C] [Min]5 °C
OpisDEVImat 100T 1200W 230V 0.5x24m + DTouch
Opis izdelkaKomplet DEVImat™ 100T z DEVIreg™ Touch
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatCEIntertek Semko
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks]0.40 W
Premer kabla [mm]3.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Razred IP termostata21
Razred programske opremeA
Širina embalaže [mm]255 mm
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Stikalo releja1-polni
Stopnja onesnaženja2
Temperatura - prostor [°C] [Maks]35 °C
Temperatura - prostor [°C] [Min]5 °C
Temperatura - tla [°C] [Maks]45 °C
Temperatura - tla [°C] [Min]5 °C
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]115 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]120 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks]30 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C]75 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]65 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Teža baterije0 g
Tip združljivega tujega tipalaDa
Točka definicije tipala [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Upor kabla [Ohm]44.1000 Ohm
UV-zaščitaNe
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.0 mm²
Višina embalaže [mm]590 mm
Vrsta baterijeCoin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
Vrsta dovodnega vodnikaDTWB
Vrsta izdelkaDEVImat™ 100T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vrsta regulacijePWM
Vrsta tipalaNTC
Vrsta zaslonaZaslon na dotik
Vsebuje baterijeYes
Zaščita pred zamrzovanjem [°C]5 °C
Zaviralec gorenjaDa
Združljiv sistem okvirjevDa
Zunanji plaščPVDF

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa6.39 Kilogram
Neto masa6.326 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466216897