Grelne preproge, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 3.50 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
140F0847
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Dodatki kompleta: Prehod prilagodljive cevi KK1-E5; DEVIreg™ Touch; Prilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črna; Tesnilna kapa tipala, medenina, za prilagodljivo cev ø 6,7, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 7
140F0847
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 Masa primarne baterije kg | 0.000 |
| 1 Skupna masa primarnih baterij kg | 0.000 |
| 2-polno stikalo | Ne |
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva zunanjega plašča | RDEČA |
| Brez svinca | Da |
| Debelina [mm] | 3.50 mm |
| Deformacijska moč [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Dodatki kompleta | Prilagodljiva cev ø6,7 2,5 m, črnaPrehod prilagodljive cevi KK1-E5Tesnilna kapa tipala, medenina, za prilagodljivo cev ø 6,7DEVIreg™ Touch |
| Dolžina dovodnega vodnika [m] | 4.0 m |
| Dolžina preproge [m] | 7.00 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| EPD je na voljo | Yes |
| EU RoHS izjeme | No |
| Garancija [leto] | 20 |
| Globina embalaže [mm] | 220 mm |
| Induktivno breme | cos φ= 0.3 max 1A |
| Izolacija prevodnika | FEP |
| Količ. baterij | 1 |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 2 |
| Maks. uporna obremenitev [A] | 16 A |
| Maks. velikost kabla priključka [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | SET DTIF-100 + TOUCH 350W 230V 0.5x7m |
| Moč ogrevanja [W] | 350 W |
| Moč preproge [W/m²] | 100 W/m² |
| Načelo ogrevanja | Serijska upornost |
| Nadomestna baterija | Da |
| Namestitev DIN | Ne |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Natezna moč [N] | 120 N |
| Območje pokritosti [m²] | 3.50 m² |
| Omejevalnik maks. temperature [°C] [Maks] | 35 °C |
| Omejevalnik maks. temperature [°C] [Min] | 20 °C |
| Omejevalnik min. temperature [°C] [Maks] | 35 °C |
| Omejevalnik min. temperature [°C] [Min] | 10 °C |
| Omejevalnik temperature [°C] [Maks] | 45 °C |
| Omejevalnik temperature [°C] [Min] | 5 °C |
| Opis | DEVImat 100T 350W 230V 0.5x7m + DTouch |
| Opis izdelka | Komplet DEVImat™ 100T z DEVIreg™ Touch |
| Ovoj kabla | Aluminijasta folija 100 % |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podjetje, ki izdaja certifikat | CEIntertek Semko |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks] | 0.40 W |
| Premer kabla [mm] | 3.0 mm |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Razred IP termostata | 21 |
| Razred programske opreme | A |
| Širina embalaže [mm] | 220 mm |
| Širina preproge [m] | 0.5 m |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Grelne preproge |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Stikalo releja | 1-polni |
| Stopnja onesnaženja | 2 |
| Temperatura - prostor [°C] [Maks] | 35 °C |
| Temperatura - prostor [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura - tla [°C] [Maks] | 45 °C |
| Temperatura - tla [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 115 °C |
| Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 30 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C] | 75 °C |
| Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Teža baterije | 0 g |
| Tip združljivega tujega tipala | Da |
| Točka definicije tipala [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Upor kabla [Ohm] | 152.0000 Ohm |
| UV-zaščita | Ne |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.0 mm² |
| Višina embalaže [mm] | 590 mm |
| Vrsta baterije | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTWB |
| Vrsta izdelka | DEVImat™ 100T |
| Vrsta kabla | Dvožilni kabel |
| Vrsta regulacije | PWM |
| Vrsta tipala | NTC |
| Vrsta zaslona | Zaslon na dotik |
| Vsebuje baterije | Yes |
| Zaščita pred zamrzovanjem [°C] | 5 °C |
| Zaviralec gorenja | Da |
| Združljiv sistem okvirjev | Da |
| Zunanji plašč | PVDF |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.67 Kilogram |
| Neto masa | 2.643 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466216811 |