Danfoss logo
 DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 12.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

140F0479

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 24

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaDEVIreg™ Display Connect
Dolžina preproge [m]24.00 m
Dovodni vodnikDa
EU RoHS izjeme6(c)7(c)-I
Garancija [leto]20
Ime izdelka v dokumentu SCIPDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Material DescriptionDEVImat 150T 12m� 230V 1800W + Display
Moč ogrevanja [W]1800 W
Moč preproge [W/m²]150 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]120 N
Območje pokritosti [m²]12.00 m²
OpisDEVImat 150T 12m² 230V 1800W + Display
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Premer kabla [mm]3.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovSets heating elements
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]29.4000 Ohm
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.0 mm²
Vrsta dovodnega vodnikaDTWB
Vrsta izdelkaDEVImat™ 150T + DISPLAY
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zunanji plaščPVDF

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.709 Kilogram
Neto masa5.173 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume38.885 Liter
EAN/UPC5703466253502