Danfoss logo
DEVIheat 150 (FOR MIRRORS) 83000300

Grelne preproge, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.30 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

83000301

Vrsta kabla: Enožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 0.7

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaOther heating
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Brez svincaDa
Debelina [mm]3.0 mm
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [m]3.0 m
Dolžina preproge [m]0.70 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]145 mm
Izolacija prevodnikaFEP
Kabel na bobnuNe
KODA UNSPSC40101830
Količina dovodnih vodnikov2
Količina prevodnikov dovodnega vodnika1
Material Description"Gretje ogledal 0,5x0,7m; 50W (230V)"
Moč ogrevanja [W]50 W
Moč preproge [W/m²]150 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]120 N
Območje pokritosti [m²]0.30 m²
OpisDEVIheat Mirror 150S 50W 230V 0.5x0.7m
Opis izdelkaDEVIheat™ Mirror 150S
Ovoj kablaBakrena pletenica
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek Semko
Premer kabla [mm]2.5 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]145 mm
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]110 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]120 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]1009.8000 Ohm
UV-zaščitaNe
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.0 mm²
Višina embalaže [mm]605 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDSWB
Vrsta izdelkaDEVIheat™ 150S
Vrsta kablaEnožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVDF

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa690 Gram
Neto masa490 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume12.825 Liter
EAN/UPC5703466083697