Danfoss logo
DEVImat DSVF

Grelne preproge, DEVIheat™ 90S, 90 W/m², 35.25 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

140F0399

Vrsta kabla: Enožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 70.5
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: DEVIheat™

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaSport fields
Barva zunanjega plaščaRDEČA
Brez svincaDa
Debelina [mm]2.5 mm
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [m]24.0 m
Dolžina preproge [m]70.50 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjemeNo
Garancija [leto]5
Izolacija prevodnikaFEP
KODA UNSPSC40101830
Količina dovodnih vodnikov2
Količina prevodnikov dovodnega vodnika1
Material DescriptionDEVIheat Sport 90S 0,5x70,5m 230V 3245W
Moč ogrevanja [W]3245 W
Moč preproge [W/m²]90 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]120 N
Območje pokritosti [m²]35.25 m²
OpisDEVIheat Sport 90S 3245W 230V 70.5m
Opis izdelkaDEVImat™ DSVF-90
Karakteristika
Vrednost
Ovoj kablaBakrena pletenica
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatCE
Premer kabla [mm]2.5 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]70 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]80 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]16.3000 Ohm
UV-zaščitaNe
Velikost dovodnega vodnika [mm²]2.5 mm²
Vrsta dovodnega vodnikaDSWA
Vrsta izdelkaDEVIheat™ 90S
Vrsta kablaEnožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type5-year product warranty
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščPVDF

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa10.1 Kilogram
Neto masa10 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5703466217344