Danfoss logo
DTIK_mat_L

Grelne preproge, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 8.30 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

140F0666

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 16.6

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaAsphalt ice and snow melting
Barva zunanjega plaščaČrna
Brez svincaDa
Debelina [mm]7.00 mm
Deformacijska moč [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodatki kompletaNo
Dolžina dovodnega vodnika [m]10.0 m
Dolžina preproge [m]16.60 m
Dovodni vodnikDa
EPD je na voljoYes
Garancija [leto]20
Globina embalaže [mm]500 mm
Izolacija prevodnikaFEP
Kabel na bobnuNe
KODA UNSPSC40101830
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika2
Kratkotrajna temperatura [°C] [Maks]240 °C
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 8,3m² 0,5x16,6m 230V
Moč ogrevanja [W]2470 W
Moč preproge [W/m²]300 W/m²
Načelo ogrevanjaSerijska upornost
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]>300 N
Območje pokritosti [m²]8.30 m²
OpisDEVIasphalt™ 300T 2471W 230V 0.5x16.6m
Opis izdelkaDEVIasphalt™ 300T
Ovoj kablaAluminijasta folija 100 %
Karakteristika
Vrednost
Ovoj z dvema prevodnikoma [mm²]1
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatCEEACUkrTEST
Polnilni materialXPLE
Premer kabla [mm]7.0 mm
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina embalaže [mm]210 mm
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeUkrTESTCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]60 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks]85 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min]-5 °C
Upor kabla [Ohm]21.4000 Ohm
UV-zaščitaDa
Velikost dovodnega vodnika [mm²]2.5 mm²
Višina embalaže [mm]210 mm
Vrsta dovodnega vodnikaDTWK
Vrsta izdelkaDEVIasphalt™ 300T
Vrsta kablaDvožilni kabel
Vsebuje baterijeNo
Warranty type20-year full service warranty
Zaviralec gorenjaDa
Zunanji plaščXPLO

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa7.88 Kilogram
Neto masa7.724 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume47.85 Liter
EAN/UPC5703466233245