Dodatki, Preprosta montaža
11010410
Uvod v izolacijo
11010410
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Sanitarna topla vodaPipe / tank frost protectionRoof frost protection |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Globina embalaže [mm] | 170 mm |
| KODA UNSPSC | 40101830 |
| Količina v pakiranju | 1 |
| Material Description | Insulation introduction |
| Opis | Uvod v izolacijo |
| Opis izdelka | Uvod v izolacijo |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Širina embalaže [mm] | 230 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Dodatki |
| Uporablja se za izdelek | DEVIpipeguard™ (B)DEVIhotwatt™DEVIpipeguard™ LSZHDEVIiceguard™ (B)DEVIiceguard™ (T) |
| Višina embalaže [mm] | 30 mm |
| Vrsta izdelka | Preprosta montaža |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.06 Kilogram |
| Neto masa | 0.059 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 1.173 Liter |
| EAN/UPC | 5703435031001 |