Termostat DS8
088L3045
Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA
088L3045
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 2-polno stikalo | Ne |
| Aplikacija | Roof frost protection |
| Barva | White |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garancija [leto] | 2 |
| Globina [in] | 2.75 in |
| Globina [mm] | 70 mm |
| KODA UNSPSC | 41112209 |
| Maks. uporna obremenitev [A] | 30 A@277V |
| Material Description | DS-8C Controller w. Remote Snow and Ice |
| Namestitev DIN | Ne |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 120 V |
| Opis | Krmilnik DS-8C za taljenje snega |
| Opis izdelka | Termostat DS8 |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Podjetje, ki izdaja certifikat | C CSA US |
| Prikaz (da/ne) | Ne |
| Product line | 21 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razred IP elementa | NEMA 3R |
| Širina [in] | 6.50 in |
| Širina [mm] | 165.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | c CSA us |
| Stikalo releja | 1-polni |
| Temperatura okolice [°F] [Maks] | 185 °F |
| Temperatura okolice [°F] [Min] | -40 °F |
| Višina [in] | 4.75 in |
| Višina [mm] | 121 mm |
| Vrsta izdelka | RX controller |
| Vrsta tipala | Outdoor |
| Vrsta zaslona | BREZ DISPLEJA |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zaščita pred zamrzovanjem [°F] | -40 °F |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.333 Kilogram |
| Neto masa | 1.32 Kilogram |
| Volume | 5.234 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466242568 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |