PX krmilnik
ETO2-4550
Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA
ETO2-4550
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Roof frost protection |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Maks. uporna obremenitev [A] | 16 A |
| Material Description | SNOW MELTING CONTROLLER |
| Opis | Krmilnik za taljenje snega |
| Opis izdelka | PX krmilnik |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Prikaz (da/ne) | Ne |
| Product line | 21 |
| Skupina izdelkov | Termostati |
| Vrsta izdelka | PX controller |
| Vrsta tipala | Outdoor |
| Vrsta zaslona | BREZ DISPLEJA |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.62 Kilogram |
| Neto masa | 0.62 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703502660257 |