Termostat DS8
088L3042
Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA
088L3042
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Roof frost protection |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Maks. uporna obremenitev [A] | 30 A@277V |
| Material Description | DS-824 Rain/Snow Sensor, Controller |
| Opis | Krmilnik DS-824 s tipalom za dež/sneg |
| Opis izdelka | Termostat DS8 |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Prikaz (da/ne) | Ne |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Termostati |
| Vrsta izdelka | PX controller |
| Vrsta tipala | Outdoor |
| Vrsta zaslona | BREZ DISPLEJA |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.242 Kilogram |
| Neto masa | 0.24 Kilogram |
| Volume | 5.244 Cubic decimeter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466195864 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |