Danfoss logo
PX THERMOSTAT_088L3041

Termostat DS2

088L3041

Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaRoof frost protection
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Maks. uporna obremenitev [A]30 A@277V
Material DescriptionDS-224 Rain/Snow Sensor, Controller
OpisKrmilnik DS-224 s tipalom za dež/sneg
Opis izdelkaTermostat DS2
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Prikaz (da/ne)Ne
Karakteristika
Vrednost
Product line21
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovTermostati
Vrsta izdelkaPX controller
Vrsta tipalaOutdoor
Vrsta zaslonaBREZ DISPLEJA
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.86 Kilogram
Neto masa0.86 Kilogram
Volume5.244 Cubic decimeter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5703466195857
Proposition 65Reproductive Harm