Danfoss logo
LX205T WIFI Touch Thermostat

Termostati, Termostat LX z možnostjo programiranja, Vrsta tipala: Tla

088L5140

Vrsta zaslona: Zaslon na dotik

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
BarvaWhite
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Globina [in]0.80 in
Globina [mm]20 mm
Maks. uporna obremenitev [A]15 A
Material DescriptionLX205T Wifi Thermostat
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]120 V
OpisWifi-termostat LX205T
Opis izdelkaTermostat LX z možnostjo programiranja
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Prikaz (da/ne)Da
Product line21
Širina [in]3.20 in
Širina [mm]82.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovTermostati
Višina [in]5.10 in
Višina [mm]130 mm
Vrsta izdelkaTermostat LX/TX
Vrsta tipalaTla
Vrsta zaslonaZaslon na dotik
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.242 Kilogram
Neto masa0.24 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5703466240588