Danfoss logo
LX205 Thermostat

Termostati, Termostat LX brez možnosti programiranja, Vrsta tipala: Soba + tla

088L5137

41 °F, 104 °F, Vrsta zaslona: LCD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
2-polno stikaloNe
AplikacijaFloor heating
BarvaWhite
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvenca [Hz]60 Hz
Garancija [leto]2
Globina [in]0.80 in
Globina [mm]20 mm
Histereza (+/-)0.20
Induktivno bremecos φ= 0.3 max 1A
Maks. uporna obremenitev [A]15 A
Material DescriptionLX205 Non programmable Thermostat
Namestitev DINNe
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]120 V
Omejevalnik temperature [°F] [Maks]104 °F
Omejevalnik temperature [°F] [Min]41 °F
OpisNeprogramabilni termostat LX205
Opis izdelkaTermostat LX brez možnosti programiranja
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatC CSA US
Prikaz (da/ne)Da
Product line21
Razred IP elementa21
Karakteristika
Vrednost
Širina [in]3.20 in
Širina [mm]82.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovTermostati
Soglasjec CSA us
Stikalo releja1-polni
Temperatura - tla [°F] [Maks]104 °F
Temperatura - tla [°F] [Min]41 °F
Temperatura okolice [°C] [Maks]40 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]0 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]104 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]32 °F
Točka definicije tipala [Ohm/°C]12 @ 25
Višina [in]5.10 in
Višina [mm]130 mm
Vrsta indikatorjaLED
Vrsta izdelkaTermostat LX/TX
Vrsta regulacijePWM
Vrsta tipalaSoba + tla
Vrsta zaslonaLCD
Vsebuje baterijeNo
Warranty type2-year product warranty
Zaščita pred zamrzovanjem [°C]5 °C
Zaščita pred zamrzovanjem [°F]41 °F

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.4 Kilogram
Neto masa0.4 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5703466238721