Vrsta tipala: Ohišje programske ure
088L3437
Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA
088L3437
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Ground ice and snow melting |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garancija [leto] | 2 |
| Globina [in] | 5.00 in |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Maks. uporna obremenitev [A] | 200 A |
| Material Description | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
| Napajalna napetost [V] AC | 120 V |
| Number of contactors [pcs] | 4 kos |
| Opis | 200A Panel Enclosure 4Hr Timer & 4-3P CS |
| Opis izdelka | GX thermostat |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Prikaz (da/ne) | Ne |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | NEMA 1 |
| Širina [in] | 10.00 in |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Termostati |
| Višina [in] | 12.00 in |
| Vrsta izdelka | GX controller |
| Vrsta tipala | Ohišje programske ure |
| Vrsta zaslona | BREZ DISPLEJA |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 9.07 Kilogram |
| Neto masa | 9.07 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.983 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162422373 |