Vrsta tipala: Tla
088L3415
Vrsta zaslona: Osvetljen zaslon z 2 x 16 znaki
088L3415
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 2-polno stikalo | Ne |
| Aplikacija | Asphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [m] | 178.00 m |
| Garancija [leto] | 2 |
| Globina [mm] | 76 mm |
| Induktivno breme | cos φ= 0.3 max 1A |
| Maks. uporna obremenitev [A] | 15 A |
| Material Description | GX850M ACP 208-600V |
| Nadomestna baterija | Ne |
| Nadzor napak tipala | Da |
| Namestitev DIN | Da |
| Napajalna napetost [V] AC | 120 V |
| Opis | GX850M ACP 208-600V |
| Opis izdelka | GX thermostat |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks] | 3.00 W |
| Prikaz (da/ne) | Da |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | 20 |
| Širina [mm] | 76.00 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Termostati |
| Stikalo releja | 1-polni |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 40 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Višina [mm] | 178 mm |
| Vrsta indikatorja | LED |
| Vrsta izdelka | GX controller |
| Vrsta tipala | Tla |
| Vrsta zaslona | Osvetljen zaslon z 2 x 16 znaki |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Združljiv sistem okvirjev | Ne |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 5.96 Kilogram |
| Neto masa | 5.96 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466148907 |
| Proposition 65 | Cancer |