Danfoss logo
DS-5C Controller

Termostat DS-5, Vrsta tipala: NTC

088L3046

Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
2-polno stikaloNe
AplikacijaGround ice and snow melting
BarvaWhite
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Globina [in]2.75 in
Globina [mm]70 mm
Histereza (+/-)0.20
Induktivno bremecos φ= 0.3 max 1A
Maks. uporna obremenitev [A]60 A(2x30A)@277V
Material DescriptionDS-5C Rain/Snow Sensor Controller
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]120 V
OpisKrmilnik DS-5C s tipalom za dež/sneg
Opis izdelkaTermostat DS-5
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatC CSA US
Prikaz (da/ne)Ne
Product line21
Razred IP elementa44
Širina [in]7.00 in
Karakteristika
Vrednost
Širina [mm]178.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovTermostati
Soglasjec CSA us
Stikalo releja1-polni
Temperatura okolice [°C] [Maks]85 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-40 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]185 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]-40 °F
Točka definicije tipala [Ohm/°C]15kΩ / 25°C
Višina [in]4.75 in
Višina [mm]121 mm
Vrsta indikatorjaLED
Vrsta izdelkaGX controller
Vrsta tipalaNTC
Vrsta zaslonaBREZ DISPLEJA
Vsebuje baterijeNo
Warranty type2-year product warranty
Zaščita pred zamrzovanjem [°C]5 °C

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.242 Kilogram
Neto masa0.24 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC720825512341
Proposition 65Reproductive Harm