Danfoss logo
DS-2C Controller

Termostat DS2, Vrsta tipala: Tla

088L3044

Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
2-polno stikaloNe
AplikacijaGround ice and snow melting
BarvaWhite
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garancija [leto]2
Globina [in]2.75 in
Globina [mm]70 mm
Maks. uporna obremenitev [A]30 A@240V
Material DescriptionDS-2C Small System Automatic Controller
Namestitev DINNe
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]120 V
OpisSamodejni krmilnik za majhne sisteme DS-2C
Opis izdelkaTermostat DS2
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatC CSA US
Prikaz (da/ne)Ne
Product line21
Razred IP elementaNEMA 3R
Karakteristika
Vrednost
Širina [in]7.00 in
Širina [mm]178.00 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovTermostati
Soglasjec CSA us
Stikalo releja1-polni
Temperatura okolice [°C] [Maks]85 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-40 °C
Temperatura okolice [°F] [Maks]185 °F
Temperatura okolice [°F] [Min]-40 °F
Višina [in]4.75 in
Višina [mm]121 mm
Vrsta izdelkaGX controller
Vrsta tipalaTla
Vrsta zaslonaBREZ DISPLEJA
Vsebuje baterijeNo
Warranty type2-year product warranty
Zaščita pred zamrzovanjem [°F]-40 °F

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa1.36 Kilogram
Neto masa1.36 Kilogram
Volume5.234 Cubic decimeter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC720825511559
Proposition 65Reproductive Harm