Danfoss logo
088L0127_ECtemp_Next_Plus

Termostati, ECtemp Next Plus, Vrsta tipala: Tla

088L0129

Vrsta zaslona: LCD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.001
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.001
AplikacijaFloor heating
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS izjeme6(c)
Garancija [leto]2
Ime izdelka v dokumentu SCIPHailin sourced thermostats
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij1
Maks. uporna obremenitev [A]16 A
Material DescriptionDanfoss ECtemp Next Modbus
Nadomestna baterijaDa
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]220 V
OpisDanfoss ECtemp Next Modbus
Karakteristika
Vrednost
Opis izdelkaECtemp Next Plus
Oznaka ULNo
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Prikaz (da/ne)Da
Product line21
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTermostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Št. dokumenta SCIP50d35251-5939-484c-be43-57270ceaf246
Vrsta baterijeCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Vrsta izdelkaECtemp Next Plus
Vrsta tipalaTla
Vrsta zaslonaLCD
Vsebuje baterijeYes
Warranty type2-year product warranty

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.306 Kilogram
Neto masa0.296 Kilogram
Volume0.001 Cubic meter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5703466241790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm