Termostati, ECtemp Next Plus HW, Vrsta tipala: NTC
088L0127
Vrsta zaslona: LCD
088L0127
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 Masa primarne baterije kg | 0.001 |
| 1 Skupna masa primarnih baterij kg | 0.001 |
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva | Bela RAL 9010 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Garancija [leto] | 2 |
| Globina [mm] | 16 mm |
| Induktivno breme | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količ. baterij | 1 |
| Maks. uporna obremenitev [A] | 16 A |
| Material Description | ECtemp Next Plus HW |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 250 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 85 V |
| Omejevalnik temperature [°C] [Maks] | 65 °C |
| Omejevalnik temperature [°C] [Min] | 35 °C |
| Opis | ECtemp Next Plus HW |
| Opis izdelka | ECtemp Next Plus HW |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Prikaz (da/ne) | Da |
| Product line | 21 |
| Razred IP termostata | 30 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Stikalo releja | 1-polni |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 60 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -10 °C |
| Teža baterije | 1 g |
| Točka definicije tipala [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Višina [mm] | 86 mm |
| Vrsta baterije | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Vrsta izdelka | ECtemp Next Plus |
| Vrsta regulacije | Histereza |
| Vrsta tipala | NTC |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Vsebuje baterije | Yes |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.188 Kilogram |
| Neto masa | 0.188 Kilogram |
| Volume | 0.626 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466243824 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |