ECtemp ECO Heat
088L0452
ECtemp ECO Heat, black
088L0452
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva | Črn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garancija [leto] | 2 |
| Maks. uporna obremenitev [A] | 16 |
| Material Description | ECtemp ECO Heat, black |
| Namestitev DIN | Ne |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 250 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 85 V |
| Opis | ECtemp ECO Heat, black |
| Oznaka CE | No |
| Prikaz (da/ne) | Da |
| Product line | 21 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Razred IP elementa | 20 |
| Razred IP termostata | 20 |
| Širina [mm] | 86.00 mm |
| Skupina izdelkov | Termostati |
| Tip združljivega tujega tipala | Da |
| Višina [mm] | 86 mm |
| Vrsta izdelka | ECtemp ECO Heat |
| Vrsta regulacije | Histereza |
| Vrsta tipala | Soba + tla |
| Vrsta zaslona | LED |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Zaščita pred zamrzovanjem [°C] | 5 °C |
| Združljiv sistem okvirjev | Ne |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 251 Gram |
| Neto masa | 204 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.595 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252185 |