Danfoss logo
EFIT850_088L0449_L

Termostati, ECtemp 850, Vrsta tipala: brez tipala

088L0449

Vrsta zaslona: Osvetljen zaslon z 2 x 16 znaki

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
2-polno stikaloNe
AplikacijaAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
BarvaBela RAL 9010
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme7(c)-I
Garancija [leto]2
Globina [mm]53 mm
Globina embalaže [mm]280 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP"Temperature controller for and and snow melting systems"
Induktivno bremecos φ= 0.3 max 1A
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC41112209
Maks. uporna obremenitev [A]15 A
Material DescriptionECtemp 850 IV Latin with PSU
Nadomestna baterijaNe
Nadzor napak tipalaDa
Namestitev DINDa
Napajalna napetost [V] AC230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]220 V
OpisECtemp 850 IV Latin z PSU
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Podjetje, ki izdaja certifikatIntertek Semko
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks]3.00 W
Karakteristika
Vrednost
Prikaz (da/ne)Da
Product line21
Razred IP elementa20
Širina [mm]23.50 mm
Širina embalaže [mm]232 mm
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTermostati
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SoglasjeCE
Št. dokumenta SCIP7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
Stikalo releja1-polni
Temperatura okolice [°C] [Maks]40 °C
Temperatura okolice [°C] [Min]-10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks]65 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min]-20 °C
Višina [mm]86 mm
Višina embalaže [mm]72 mm
Vrsta indikatorjaLED
Vrsta izdelkaECtemp 850
Vrsta tipalabrez tipala
Vrsta zaslonaOsvetljen zaslon z 2 x 16 znaki
Vsebuje baterijeNo
Warranty type2-year product warranty
Združljiv sistem okvirjevNe

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.688 Kilogram
Neto masa0.653 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume4.508 Liter
EAN/UPC5703466130391