Termostati, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C
088L0468
Nastavitveno območje za temperaturo [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: LCD
088L0468
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 Masa primarne baterije kg | 0.001 |
| 1 Skupna masa primarnih baterij kg | 0.001 |
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva | Bela RAL 9016 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Globina [mm] | 13 mm |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količ. baterij | 1 |
| Material Description | EFIT-440 CN, |
| Namestitev DIN | Ne |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 220 V |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 35 °C |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | 5 °C |
| Opis | ECtemp 440 CN |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Prikaz (da/ne) | Da |
| Product line | 21 |
| Razred IP termostata | 30 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Termostati |
| Temperatura - tla [°C] [Maks] | 45 °C |
| Temperatura - tla [°C] [Min] | 5 °C |
| Višina [mm] | 86 mm |
| Vrsta baterije | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Vrsta izdelka | ECtemp 440 |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Vsebuje baterije | Yes |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.275 Kilogram |
| Neto masa | 0.27 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5703466202760 |