Termostati, ECtemp 330, Vrsta tipala: Žica
088L0444
Nastavitveno območje za temperaturo [°C]: -10 - 10, Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA
088L0444
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 2-polno stikalo | Ne |
| Aplikacija | Asphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection |
| Barva | Bela RAL 9010 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garancija [leto] | 2 |
| Globina [mm] | 58 mm |
| Globina embalaže [mm] | 140 mm |
| Histereza (+/-) | 0.20 |
| Induktivno breme | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| KODA UNSPSC | 41112209 |
| Maks. uporna obremenitev [A] | 16 A |
| Maks. velikost kabla priključka [mm²] | 2 x 2.5 |
| Material Description | EFET-330, -10>C-+10>CDINrail, sensor cab |
| Namestitev DIN | Da |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 220 V |
| Nastavitev skale | -10 +10ºC |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] | 10 °C |
| Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] | -10 °C |
| Opis | ECtemp 330 -10<>+10° |
| Opis izdelka | ECtemp 330 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Podjetje, ki izdaja certifikat | NEMKO |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks] | 0.25 W |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | 20 |
| Širina [mm] | 36.00 mm |
| Širina embalaže [mm] | 95 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Termostati |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Stikalo releja | 1-polni |
| Stopnja onesnaženja | 2 |
| Temperatura okolice [°C] [Maks] | 50 °C |
| Temperatura okolice [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C] | 75 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] | 65 °C |
| Temperatura skladiščenja [°C] [Min] | -20 °C |
| Točka definicije tipala [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Višina [mm] | 86 mm |
| Višina embalaže [mm] | 85 mm |
| Vrsta indikatorja | LED |
| Vrsta izdelka | Serija ECtemp 330 |
| Vrsta regulacije | Histereza |
| Vrsta tipala | Žica |
| Vrsta zaslona | BREZ DISPLEJA |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.3 Kilogram |
| Neto masa | 0.18 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.761 Liter |
| EAN/UPC | 5703466130346 |