Odsevne izolacijske plošče, 4 plošče 2m²
088L0077
Application: Floor heating
088L0077
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Debelina [mm] | 13.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina [m] | 1.00 m |
| Globina embalaže [mm] | 1175 mm |
| KODA UNSPSC | 30141500 |
| Material Description | Reflect insulation plates 4 plates 2m² |
| Opis | Odsevne izolacijske plošče, 4 plošče 2m² |
| Opis izdelka | Odsevne izolacijske plošče 4 |
| Oznaka UL | No |
| Product line | 21 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Širina [mm] | 50.00 mm |
| Širina embalaže [mm] | 520 mm |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Drugi izdelki za ogrevanje |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 80 °C |
| Višina embalaže [mm] | 50 mm |
| Vrsta izdelka | ECcell |
| Vsebuje baterije | No |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 7.2 Kilogram |
| Neto masa | 7 Kilogram |
| Volume | 30.55 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466228111 |
| Proposition 65 | Cancer |