Danfoss logo
DEVIcell DRY 140F1131 R

Odsevne izolacijske plošče 10 plts 5m²

088L0076

Application: Floor heating
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: ECcell

Priporočena zamenjava: 140F1130

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Debelina [mm]13.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina [m]1.00 m
Globina embalaže [mm]1200 mm
KODA UNSPSC30141500
Material DescriptionReflect insulation plates 10 plts 5m²
OpisOdsevne izolacijske plošče 10 plts 5m²
Opis izdelkaOdsevne izolacijske plošče 10
Oznaka ULNo
Product line21
Karakteristika
Vrednost
Širina [mm]50.00 mm
Širina embalaže [mm]800 mm
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDrugi izdelki za ogrevanje
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]80 °C
Višina embalaže [mm]1300 mm
Vrsta izdelkaECcell
Vsebuje baterijeNo
Warranty type10-year product warranty

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa11.8 Kilogram
Neto masa11.7 Kilogram
Volume85.54 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5703466228104
Proposition 65Cancer