Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Grelne preproge, Veria QM 150, 10.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230, 1500 W

189B0182

Veria QM 150 1500W 230V 10m², 2C GLO

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Barva zunanjega plaščaRumena
Debelina [mm]3.50 mm
Deformacijska moč [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina dovodnega vodnika [m]2.3 m
Dolžina preproge [m]20.00 m
Dovodni vodnikDa
Garancija [leto]12
Izolacija prevodnikaFEP
Količina dovodnih vodnikov1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika1
Material DescriptionVeria QM 150 1500W 230V 10m², 2C GLO
Moč ogrevanja [W]1500 W
Napajalna napetost [V] AC230 V
Natezna moč [N]120 N
Območje pokritosti [m²]10.00 m²
Karakteristika
Vrednost
OpisVeria QM 150 1500W 230V 10m², 2C GLO
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Product line21
Razred IP elementaIPX7
Širina preproge [m]0.5 m
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovGrelne preproge
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]120 °C
Velikost dovodnega vodnika [mm²]1.0 mm²
Vrsta dovodnega vodnikaDTWB
Vrsta izdelkaVeria QM 150
Vsebuje baterijeNo
Zunanji plaščPVDF

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa5.08 Kilogram
Neto masa5.029 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume44.977 Liter
EAN/UPC5703466206928