Grelne preproge, Veria QM 150, 8.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230, 1200 W
189B0178
Veria QM 150 1200W 230V 8m², 2C GLO
189B0178
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Barva zunanjega plašča | Rumena |
| Debelina [mm] | 3.50 mm |
| Deformacijska moč [N] | 600 N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina dovodnega vodnika [m] | 2.3 m |
| Dolžina preproge [m] | 16.00 m |
| Dovodni vodnik | Da |
| Garancija [leto] | 12 |
| Izolacija prevodnika | FEP |
| KODA UNSPSC | 40101830 |
| Količina dovodnih vodnikov | 1 |
| Količina prevodnikov dovodnega vodnika | 1 |
| Material Description | Veria QM 150 1200W 230V 8m², 2C GLO |
| Moč ogrevanja [W] | 1200 W |
| Napajalna napetost [V] AC | 230 V |
| Natezna moč [N] | 120 N |
| Območje pokritosti [m²] | 8.00 m² |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Veria QM 150 1200W 230V 8m², 2C GLO |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Product line | 21 |
| Razred IP elementa | IPX7 |
| Širina preproge [m] | 0.5 m |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Grelne preproge |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 120 °C |
| Velikost dovodnega vodnika [mm²] | 1.0 mm² |
| Vrsta dovodnega vodnika | DTWB |
| Vrsta izdelka | Veria QM 150 |
| Vsebuje baterije | No |
| Zunanji plašč | PVDF |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 3.96 Kilogram |
| Neto masa | 3.92 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 44.977 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206904 |